text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Excenterkar
Kivitel 1
beállítható
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
porszórt
Alaptest színe
fekete RAL 9005
Komponens anyaga
nemesacél
A1=Fogantyúhossz
41,7
A=Fogantyúhossz
36,2
B=Szélesség
14,4
D=Menet (inch)
6-32
H1=Magasság
13,5
L=menethossz
10
B1
11,5
D1
10,7
D2
6
H
9
Kézi erő FH N
90
Löket S
1
Menettípus
külső menet
Méret
9
Szorítóerő F kN
1,5
UNSPSC Code
31162800
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
Az excenteres szorítókar műszakilag optimalizált műanyag nyomóalátéttel rendelkezik.
A nyomóalátét speciális kiváló képességű műanyagból készül és rendkívül jó kopásállóságot és kúszásszilárdságot garantál.
Anyag

Fogantyú, alumíniumöntvény EN AC-46200.

Nyomóalátét, nagyteljesítményű termoplaszt, szénszállal erősített.

Tengelycsap, acél szilárdsági osztály 5.8 vagy nemesacél 1.4305.

Tőcsavar, acél szilárdsági osztály 5.8 vagy nemesacél 1.4305.

Kivitel
Fogantyú, porszórt finomstruktúrájú fekete vagy finomstruktúrájú közlekedési piros.
Nyomóalátét, fekete.
Tengelycsap, tőcsavar acél kékre passzivált vagy nemesacél fémtiszta.
További információk
Az állítható excenterkart akkor használják, ha a szorítókar elhelyezkedése a szorítótengelyhez képest csak egy bizonyos helyzetet tesz lehetővé (zavarkör). A tőcsavaron található érzékeny finommenet révén a szorítókar pontos helyzete egy csavarhúzó segítségével állítható be.
A műanyagokra jellemző, hogy terhelés alatt kúsznak (retardáció).
Rajzi hivatkozás
1) Hernyócsavar a szorítókar finombeállításához
Accessory
Enyhén hajlított felfekvési felületek esetében opcionálisan rendelhető a 04234 nemesacélból készült alátét.
Ez alátétként a nyomóalátét és a felfekvési felület közé helyezhető.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak