Cam lever adjustable aluminium jet black RAL 9005 powder coated 04233-02-05111A1X30
- Cam levers can be used to clamp workpieces quickly and torque-free
- Advantage: workpiece needs no further securing
- Application fields: machine and assembly construction, rehabilitation and medical technology
- Steel or stainless steel version
- Colour: black or traffic red
Sales unit
€14.17
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Cam lever
Version 1
adjustable
Main
material
aluminium
Surface finish
body
powder coated
Main
colour
jet black RAL 9005
Component
material
stainless steel
A1=Handle length
59,1
A=Handle length
52,3
B=Width
18
D=Thread (inch)
10-32
H1=Height
17,2
L=thread length
30
B1
13
Clamping
force
F (kN)
2,5
D1
13,8
D2
8
H
11,4
Hand
force
FH N
100
Size
0
Thread type
external thread
Travel
S
1
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Product description
Az excenteres szorítókar műszakilag optimalizált műanyag nyomóalátéttel rendelkezik.
A nyomóalátét speciális kiváló képességű műanyagból készül és rendkívül jó kopásállóságot és kúszásszilárdságot garantál.
A nyomóalátét speciális kiváló képességű műanyagból készül és rendkívül jó kopásállóságot és kúszásszilárdságot garantál.
Anyag
Fogantyú, alumíniumöntvény EN AC-46200.
Nyomóalátét, nagyteljesítményű termoplaszt, szénszállal erősített.
Tengelycsap, acél szilárdsági osztály 5.8 vagy nemesacél 1.4305.
Tőcsavar, acél szilárdsági osztály 5.8 vagy nemesacél 1.4305.
Kivitel
Lever powder-coated black fine structured or traffic red fine structured.
Thrust washer, black.
Hinge pin, stud steel, blue passivated or bright stainless steel.
Thrust washer, black.
Hinge pin, stud steel, blue passivated or bright stainless steel.
Note
Adjustable cam levers are used if the position of the lever relative to the axis of tension only permits one specific position (interference circle). The exact position of the lever is adjusted using a screwdriver on the fine thread setscrew.
Plastics are subject to creeping under load (retardation).
Plastics are subject to creeping under load (retardation).
Drawing reference
1) setscrew for fine adjustment of lever
Accessory
For slightly curved contact faces, a stainless steel washer 04234 can also be ordered.
This washer can be mounted between the thrust washer and the contact face.
This washer can be mounted between the thrust washer and the contact face.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.