text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhoronnyal
Alak
D
Alaktípus
reteszhoronnyal, ellenanyával
Terméktípus
szabványos
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
edzett
Komponens anyaga
nemesacél
D1=Menet (inch)
3/8-24
D=csapátmérő
5
L=Hossz
43,5
Acélkulcs
1.4034
D2
21
Ellenanya
ellenanyával
F x 30°
1,3
L1
17
L2
7
L3
15
Löket S
5
Méret
1
Rugóerő, kezdeti F1 kb. N
4,5
Rugóerő, végső F2 kb. N
12
SW1
13
SW2
9/16
UNSPSC Code
31162800
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
Menetes hüvely és gomba alakú fogantyú 1.4305 (megfelel AISI 303).
Rögzítőstift, edzett 1.4034 (megfelel AISI 420).
Rögzítőstift, nem edzett 1.4305 (megfelel AISI 303).


Kivitel
Menetes hüvely és gomba alakú fogantyú, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
Rögzítőstift nem edzett és nem köszörült, fémtiszta.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Accessory
Távtartó gyűrűk 03089.
Rögzítő készletek vékonyfalú alkatrészekhez 03094-10.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought