Rögzítőcsap reteszhorony nélkül nemesacél edzetlen 03093-212516A8
- A rögzítőcsapok lehetővé teszik a rögzítést és reteszelést
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, háztartás
- Nagyfokú stabilitás
- Anyaga: acél vagy nemesacél
Mennyiségi egység
32,09 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhorony nélkül
Alak
H
Terméktípus
váll nélkül
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
edzetlen
Komponens
anyaga
termoplaszt
Komponensek
színe
feketésszürke, RAL 7021
D1=Menet (inch)
1-8
D=csapátmérő
16
L=Hossz
104
Acélkulcs
1.4305
D2
40
Ellenanya
ellenanyával
F x 30°
3,2
L1
50
L2
30
Löket
S
24
Méret
5
Rugóerő,
kezdeti
F1 kb. N
20
Rugóerő,
végső
F2 kb. N
50
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
Acél kivitel:
menetes hüvely és rögzítő stift, automataacél.
Rozsdamentes acélból készült változat:
Menetes hüvely 1.4305 (megfelel AISI 303).
Zárócsap edzett 1.4034 (megfelel AISI 420).
Nem edzett zárócsap 1.4305 (megfelel AISI 303).
Termoplasztikus gomba alakú fogantyú.
Kivitel
Acélkivitel:
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
Rögzítőstift nem edzett és nem köszörült, fémtiszta.
Gomba alakú fogantyú feketésszürke RAL 7021.
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
Rögzítőstift nem edzett és nem köszörült, fémtiszta.
Gomba alakú fogantyú feketésszürke RAL 7021.
További információk
A rögzítőcsap becsavarozásához külön becsavaró alátét szállítható. Ezt a kireteszelt gomba alakú fogantyú alá kell tolni úgy, hogy a menesztőpeckek beleakadjanak a horonyba.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Accessory
Távtartó gyűrűk 03089.
Rögzítő készletek vékonyfalú alkatrészekhez 03094-10.
Rögzítő készletek vékonyfalú alkatrészekhez 03094-10.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.