text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhoronnyal
Alak
C
Terméktípus
rövid kivitel
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
edzetlen
Komponens anyaga
termoplaszt
Komponensek színe
feketésszürke, RAL 7021
D1=Menet (inch)
5/8-11
D=csapátmérő
8
L=Hossz
54
Acélkulcs
1.4305
D2
33
Ellenanya
ellenanya nélkül
F x 30°
2,3
L1
12
L2
10
Löket S
8
Méret
3
Rugóerő, kezdeti F1 kb. N
14
Rugóerő, végső F2 kb. N
28
SW1
19
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
Acélkivitel:
Menetes hüvely és rögzítőstift, automataacél.

Nemesacél-kivitel:
Menetes hüvely és rögzítőcsap 1.4305 (megfelel AISI 303).

Gomba alakú fogantyú, termoplaszt.


Kivitel
Acélkivitel:
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.

Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
Rögzítőstift nem edzett és nem köszörült, fémtiszta.

Gomba alakú fogantyú, feketésszürke RAL7021.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought