Rögzítőcsap reteszhoronnyal acél edzett 03089-7105AL
- A rögzítőcsapok lehetővé teszik a rögzítést és reteszelést
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, háztartás
- Nagyfokú stabilitás
- Ideális szűk helyviszonyokhoz
- Anyaga: acél vagy nemesacél
Mennyiségi egység
11,38 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhoronnyal
Alak
C
Terméktípus
rövid kivitel
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
edzett
Komponens
anyaga
termoplaszt
Komponensek
színe
feketésszürke, RAL 7021
D1=Menet (inch)
3/8-24
D=csapátmérő
5
L=Hossz
34,5
Acélkulcs
1.4034
D2
21
Ellenanya
ellenanya nélkül
F x 30°
1,3
L1
8
L2
7
Löket
S
5
Méret
1
Rugóerő,
kezdeti
F1 kb. N
5
Rugóerő,
végső
F2 kb. N
12
SW1
13
Szilárdsági osztály
5.8
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
Acélkivitel:
Menetes hüvely és rögzítőstift, automataacél.
Nemesacél-kivitel:
Menetes hüvely és rögzítőcsap 1.4305 (megfelel AISI 303).
Gomba alakú fogantyú, termoplaszt.
Kivitel
Acélkivitel:
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
Rögzítőstift nem edzett és nem köszörült, fémtiszta.
Gomba alakú fogantyú, feketésszürke RAL7021.
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
Rögzítőstift nem edzett és nem köszörült, fémtiszta.
Gomba alakú fogantyú, feketésszürke RAL7021.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.