Rögzítő csapszeg gombafejmarkolattal nemesacél 03412-33CML24
- Gépelemek és munkadarabok gyors és egyszerű összekapcsolásához
- Tengelyirányú pozicionálás fogantyúba integrált mágnes révén
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, háztartás
- Egyszerű kezelés
Mennyiségi egység
8,67 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítő csapszeg
Kivitel 1
gombafejmarkolattal
Kivitel 2
mágneses axiális biztosítóval
Alaptest
anyaga
nemesacél
Komponens
anyaga
termoplaszt
D1=Csapátmérő (inch)
1/4
L5=L5 (inch)
1,5
L=Hossz
1,5
B
23
D
33,2
D2
17,3
Fogadó-
furat
1/4
L2
33
L3
26,1
Méret
2
Nyíróerő
kettős átmetszéssel
max. kN
24
Rögzítőerő
kb. N
43
UNSPSC Code
31162800
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
Fogantyú, termoplaszt.
Acél elemek, 1.4305 (megfelel AISI 303) nemesacél.
NdFeB mágnes.
Kivitel
Fogantyú, fekete.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A mágneses axiális biztosítóval rendelkező rögzítőcsapok alkatrészek és munkadarabok gyors és egyszerű rögzítésére és összekapcsolására szolgálnak.
A fogantyúba integrált mágnes biztosítja az axiális pozíciót, így a rögzítőcsap bedugott pozícióban marad.
A csupasz felületek és az ezekre merőlegesen elhelyezett furat pozitívan hat a tartóerőkre.
A rögzítőcsapok opcionális tartórendszerekkel biztosíthatók elvesztés ellen.
Kettős nyíróerő (F) = S · τ aB max.
A fogantyúba integrált mágnes biztosítja az axiális pozíciót, így a rögzítőcsap bedugott pozícióban marad.
A csupasz felületek és az ezekre merőlegesen elhelyezett furat pozitívan hat a tartóerőkre.
A rögzítőcsapok opcionális tartórendszerekkel biztosíthatók elvesztés ellen.
Kettős nyíróerő (F) = S · τ aB max.
Egyedi igényre
További csaphosszúságok.
Rajzi hivatkozás
1) mágnes
2) mágnesezhető gépelem / munkadarab
2) mágnesezhető gépelem / munkadarab
Accessory
Biztosító spirálkábel 03199....
Tartókötél kötélszemmel 03199....
Kulcskarika 03199....
Golyós láncok 96390....
Tartókötél kötélszemmel 03199....
Kulcskarika 03199....
Golyós láncok 96390....
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.