text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csuklós láb
Alaptest anyaga
automataacél
Alaptest felülete
barnított
D1=D1 (inch)
1/4-20
H=Magasság
16,5
SW=kulcsnyílás
10
D
13
H1
8,5
H2
4
Rögzítési mód
illesztett átmérő
Terhelhetőség max., kN
2,33
Támaszforma
hatszög
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
Golyós elem, automataacél, betétedzett.
Nyomóláb, speciális ETG 100 automataacél.
Kivitel
Barnított.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought