Szegnyereg alumínium kemény bevonattal 34024-05-114370
- Alkalmas a gyorsváltó palettarendszerhez 34022
- Forgásszimmetrikus munkadarabok befogása és pozicionálása
- Csúcsok cserélhetők
- Alkalmas optikai mérési eljárásokhoz
Mennyiségi egység
1 530,64 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szegnyereg
Alak
A
Alaktípus
csúcs
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
kemény bevonattal
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
nitrokarburált
B=Szélesség
120
H=Magasság
75
L=Hossz
370
B1
90
B2
25
D
max.
14,5
D
min.
0
D1
15
D2
29,9
D3
14,8
D4
10
H1
95
H2
25
L1
75
L2
80
L3
88,3
UNSPSC Code
41111611
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Szegnyereg, alumínium.
Csúcsok és vezetők, acél.
Csúcsok és vezetők, acél.
Kivitel
Szegnyereg, kemény bevonatú.
Csúcsok és vezetők, nitrokarburált.
Csúcsok és vezetők, nitrokarburált.
További információk
A szegnyereg egy rögzített és egy mozgó csúccsal rendelkező részből áll. A mozgó felfogó rugós és reteszelhető. A csúcsok tetszés szerint cserélhetők (szegnyereg csúcsok 34024-06).
Alkalmas projektorokon optikai mérésekhez. Egyedileg beállítható az oszlopvezetékeken hernyócsavarral történő beszorítással.
Szorító talpak segítségével rögzíthető a mérőasztalra.
Lehetséges 0-210 mm-es fesztávolság.
D min. és D max. a mérendő munkadarabra vonatkozik.
Alkalmas projektorokon optikai mérésekhez. Egyedileg beállítható az oszlopvezetékeken hernyócsavarral történő beszorítással.
Szorító talpak segítségével rögzíthető a mérőasztalra.
Lehetséges 0-210 mm-es fesztávolság.
D min. és D max. a mérendő munkadarabra vonatkozik.
Egyedi igényre
Szegnyereg és alaplemez egyenként.
Accessory
Csúcsok 34024-06.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.