text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítókomponens készlet
Kivitel 1
rögzítéshez
Kivitel 2
koordináta mérőkészülékekhez
UNSPSC Code
31162800
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
Szorítókomponens készlet koordináta mérőkészülékekhez kisméretű munkadarabok gyors és rugalmas befogásához. A készlettel a legkülönbözőbb munkadarabok, többek között műanyag, hidegsajtolt vagy esztergált elemek pontosan pozicionálhatók, rögzíthetők és megbízhatóan befoghatók. Ezáltal megoldódik az elemek befogása, amely a mérési feladatok során gyakori problémát jelent.
Előnyök
Alkatrészek egyedi összeállítása koordináta mérőkészülékekkel történő mérésekhez.
Szállítási terjedelem
1x alaplemez, alumínium 01042-50025020.
3x szorító talp 34000-10-05012.
3x alapsín 34000-15-10610.
16x hosszabbító darab, nemesacél 02035-01-10025, 02035-01-10035, 02035-01-10050 és 02035-01-10100 (cikkenként 4 db.).
2x támcsavar 02156-10040012.
2x kúpos feltét 02156-02-011.
1x sík feltét 180° 02156-02-06.
1x sík feltét 90° 02156-02-07.
2x prizmafeltét 02156-02-03 und 02156-02-04.
2x önbeálló támasz, állítható 02005-110.
4x támcsavar, nemesacél 02037-01-10040015 és 02037-01-10030010 (cikkenként 2 db.).
8x tartólemez, nemesacél 33263-006050 és 33263-006072 (cikkenként 4 db.).
12x oszlop rugós szorítóhoz / leszorítótartóhoz 33262-0606X75 és 33262-0606X125 (cikkenként 6 db.).
8x rugós szorító / leszorítótartó 33260-10605010 és 33260-10607510 (cikkenként 6 db.).
2x menetadapter hosszabbító darabokhoz, nemesacél.
2x villáskulcs, kulcsnyílás 13/15.
2x villáskulcs, kulcsnyílás 17/19.
1x imbuszkulcs készlet (kulcsnyílás 2,5/3/5/6/8/10).
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak