Prizmás pofák alumínium 33225-08
- Alkalmas a precíziós satuhoz 33225 és a precíziós központosító befogóhoz 34010
- Komplex geometriájú munkadarabok befogásához
- Hengeres illesztőszegek és (prizmás) pofák
Mennyiségi egység
314,07 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Prizmás pofák
Alaptest
anyaga
alumínium
Szorítási tartomány
≤ Ø30
UNSPSC Code
31161507
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
Hengeres illesztőszegek, acél.
Pofák, nemesacél vagy alumínium.
Pofák, nemesacél vagy alumínium.
További információk
Alkalmas a precíziós satukhoz 33225 és a precíziós központosító befogókhoz 34010.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.