Szorítópofák csupasz nemesacél 33225-15-3501
- Nagy pontosság
- Cserélhető szorítópofák
- Sokoldalú befogási lehetőségek
- Lépcsős pofák
- Szorítópofák ütközőstifttel
Mennyiségi egység
20,83 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítópofák
Kivitel 1
csupasz
Kivitel 2
süllyesztett
Alak
B
Alaptest
anyaga
nemesacél
B=Szélesség
35
H=Magasság
14,4
L=Hossz
6
Acélkulcs
1.4021
B1
21
D
M5
H1
7
H3
12,4
L3
1,5
UNSPSC Code
31161507
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
Nemesacél.
További információk
Cserélhető szorítópofák 33225-10 precíziós csavaros satukhoz.
A alak: Szorítópofa készlet prizmás szorítópofával és lépcsős szorítópofával.
B alak: lépcsős pofák.
C alak: prizmás pofák ütközőstifttel.
A alak: Szorítópofa készlet prizmás szorítópofával és lépcsős szorítópofával.
B alak: lépcsős pofák.
C alak: prizmás pofák ütközőstifttel.
Szállítási terjedelem
A alak: 1x prizmás pofa és 1x lépcsős pofa.
B alak: 1x lépcsős pofa.
C alak: 1x prizmás pofa ütközőstifttel.
B alak: 1x lépcsős pofa.
C alak: 1x prizmás pofa ütközőstifttel.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.