Szorítópofák Prizma nemesacél 33225-15-3511
- Nagy pontosság
- Cserélhető szorítópofák
- Sokoldalú befogási lehetőségek
- Lépcsős pofák
- Szorítópofák ütközőstifttel
Mennyiségi egység
26,95 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítópofák
Kivitel 1
Prizma
Kivitel 2
ütközőstifttel
Alak
C
Alaptest
anyaga
nemesacél
B=Szélesség
35
H=Magasság
14,4
L=Hossz
8,2
Acélkulcs
1.4021
B1
21
B2
23,8
B3
6
D
M5
D1
3
H1
7
H2
9,8
L1
2,5
L2
1,8
UNSPSC Code
31161507
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
Nemesacél.
További információk
Cserélhető szorítópofák 33225-10 precíziós csavaros satukhoz.
A alak: Szorítópofa készlet prizmás szorítópofával és lépcsős szorítópofával.
B alak: lépcsős pofák.
C alak: prizmás pofák ütközőstifttel.
A alak: Szorítópofa készlet prizmás szorítópofával és lépcsős szorítópofával.
B alak: lépcsős pofák.
C alak: prizmás pofák ütközőstifttel.
Szállítási terjedelem
A alak: 1x prizmás pofa és 1x lépcsős pofa.
B alak: 1x lépcsős pofa.
C alak: 1x prizmás pofa ütközőstifttel.
B alak: 1x lépcsős pofa.
C alak: 1x prizmás pofa ütközőstifttel.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.