Rugós szorító with fastening nemesacél fémtiszta 34013-11-15086
- Forgásszimmetrikus munkadarabok befogása
- Alkatrészek rögzítése szerszám nélkül
- Alkalmas a prizmákhoz 34013-10
- Rögzítés csavar segítségével
- Alkalmas a méréstechnikához
Mennyiségi egység
193,47 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rugós szorító
Kivitel 1
with fastening
Kivitel 2
for prism
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
B=Szélesség
15
D1=Átmérő
6
H=Magasság
86
L=Hossz
36
SW=kulcsnyílás
3
T=furatmélység
18
D
max.
90
D
min.
4
D2
5,3
D3
10
H1
12
H2
20
L1
50,7
L2
6
L3
22,5
S
1
UNSPSC Code
31162800
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
Nemesacél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A rugós szorítók alkalmasak a prizmákhoz 34013-10.
A D méret a rugós szorító / leszorító összeszerelt állapotára vonatkozik, rögzítővel és prizmákkal 34013-10 (szög 120°).
A készlet oszloptartót, oszlopot 33262-0606X075 és rugós szorítót / leszorítót 33260-10605010 tartalmaz.
A D méret a rugós szorító / leszorító összeszerelt állapotára vonatkozik, rögzítővel és prizmákkal 34013-10 (szög 120°).
A készlet oszloptartót, oszlopot 33262-0606X075 és rugós szorítót / leszorítót 33260-10605010 tartalmaz.
Szállítási terjedelem
Hengeres fejű csavar M5X25 és hozzá alkalmas alátét.
Accessory
Prizmák 34013-10.
Rugós szorítók / leszorítók 33260.
Oszlopok 33262.
Rugós szorítók / leszorítók 33260.
Oszlopok 33262.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.