text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Prizma
Kivitel 1
gyorsszorító tartókhoz
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
edzett
B=Szélesség
150
H=Magasság
46
B1
20
H1
29
H2
25
H3
13
L
6
L3
55
UNSPSC Code
31161518
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
Description

Anyag
Acél.
Kivitel
edzett.
További információk
Prizma kör keresztmetszetű munkadarabok méréséhez.
A prizma oldalán menetes furat található, amely megfelel a rögzítővel rendelkező rugós szorítóhoz / leszorítóhoz 34013.

A prizmák az összes (bázis) gyorsszorító tartóhoz csatlakoztathatók, így gyorsváltó rendszer alakítható ki. Ily módon a prizmák gyorsan és hatékonyan felszerelhetők különböző gyorsszorító tartókra.
Szállítási terjedelem
Állítható hosszirányú ütköző.
Rajzi hivatkozás
1) Állítható hosszirányú ütköző
Accessory
Rugós szorítók / leszorítók rögzítővel 34013.
Alaplemezek 34031.
Pozicionáló asztalok 34031-05.
Bázis gyorsszorító tartók 33227-05.
Bázis gyorsszorító tartók 34006.
Bázis gyorsszorító tartók 34021.
Keresztasztalok 34031-10.
Gyorsszorító tartó sarokidom elemmel 33227-10.
Gyorsszorító tartók, sarokidom elemekkel, forgatható 34007.
Gyorsszorítótartók, forgatható 34007-02.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought