text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Prism
Version 1
magnetic
Version 2
for quick-action clamps
Main material
steel
Surface finish body
painted
Main colour
orange
Component material
aluminium
Surface finish component
hard-coated
B=Width
40
F=retaining force (N)
80
H=Height
80
L=Length
53,2
B1
60
B2
38
D max.
50
D min.
5
D1
7
H1
66,5
H2
69
L1
9
L3
60
UNSPSC Code
27112108
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Prizma, acél.
Gyorsszorító felfogó, alumínium.
Kivitel
Prizma, narancssárga, festett.
Gyorsszorító felfogó, kemény bevonatú.
További információk
Kapcsolható mágnes kör keresztmetszetű munkadarabok beszorításához és pozicionálásához. A D1 furat segítségével állítható hosszirányú ütköző rögzíthető.

A mágneses prizma az összes (bázis) gyorsszorító tartóval csatlakoztatható, így gyorscserélő rendszerek alakíthatók ki. Így a mágneses prizmák gyorsan és hatékonyan felszerelhetők különböző gyorsszorító tartókra.
Accessory
Alaplemezek 34031.
Pozicionáló asztalok 34031-05.
Bázis gyorsszorító tartók 33227-05.
Bázis gyorsszorító tartók 34006.
Bázis gyorsszorító tartók 34021.
Keresztasztalok 34031-10.
Gyorsszorító tartó sarokidom elemmel 33227-10.
Gyorsszorító tartók, sarokidom elemekkel, forgatható 34007.
Gyorsszorítótartók, forgatható 34007-02.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought