Adapter precíziós satukhoz alumínium kemény bevonattal 33225-20-35
- Kompatibilis a gyorsszorító tartóval
Mennyiségi egység
111,42 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Adapter
Kivitel 1
precíziós satukhoz
Alak
C
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
kemény bevonattal
B=Szélesség
60
D=átmérő
33
L=Hossz
60
Alábbiakhoz
33225-10-35320, 33225-10-35321
D1
4,5
H1
20
UNSPSC Code
27112108
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
Adapter alumínium
Kivitel
Alumínium kemény bevonatú.
További információk
Az adapterek az alumínium precíziós satukhoz tartozékként szolgálnak a precíziós satukhoz és a mini precíziós satukhoz. Az adapter segítségével a precíziós satuk összeszerelhetők a gyorsszorító tartóval, így gyorscserélő rendszer alakítható ki. A precíziós satuk gyorsan és hatékonyan felszerelhetők különböző gyorsszorító tartókra.
Accessory
Precíziós satuk 33225, precíziós satuk, mini 33225-10, szögvas elem 33227-10 és gyorsszorító tartó 33227-05.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.