Adapter precíziós satukhoz alumínium kemény bevonattal 33225-20-15
- Kompatibilis a gyorsszorító tartóval
Mennyiségi egység
149,40 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Adapter
Kivitel 1
precíziós satukhoz
Alak
A
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
kemény bevonattal
B=Szélesség
60
H=Magasság
46
L=Hossz
60
Alábbiakhoz
33225-10-15140, 33225-10-15142
H1
20
H2
22
H3
4
L1
50
L2
42
UNSPSC Code
27112108
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Adapter alumínium
Kivitel
Alumínium kemény bevonatú.
További információk
Az adapterek az alumínium precíziós satukhoz tartozékként szolgálnak a precíziós satukhoz és a mini precíziós satukhoz. Az adapter segítségével a precíziós satuk összeszerelhetők a gyorsszorító tartóval, így gyorscserélő rendszer alakítható ki. A precíziós satuk gyorsan és hatékonyan felszerelhetők különböző gyorsszorító tartókra.
Rajzi hivatkozás
1) DIN 7991 M4x8
Accessory
Precíziós satuk 33225, precíziós satuk, mini 33225-10, szögvas elem 33227-10 és gyorsszorító tartó 33227-05.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.