Spacer for prism insert QT steel 33092-012
- Magasító elemként használható 33090 prizmafeltétekhez
Mennyiségi egység
9,61 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Spacer
Version 1
for prism insert
Main
material
QT steel
H=Height
12
UNSPSC Code
41111610
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
Material
Carbon steel.
Version
Black oxidised.
Note
These spacers are used as riser elements for prisms attachments 33090.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.