Rögzített központozócsúcs acél 33190-02096
- Edzett és köszörült
- 33180 és 33182 rugós szegnyergekhez
- Állítható felfogó 33184 központosító hegyekhez
Mennyiségi egység
58,66 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzített központozócsúcs
Alaptest
anyaga
acél
L=Hossz
96
L1
32
UNSPSC Code
41111610
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
1.2067.
Kivitel
edzett és köszörült, fémtiszta.
További információk
A rögzített központosító hegyen alkalmasak a következőkhöz: 33180, 33182 és 33184.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.