Golyótartó acél 33205-06000
- 33202 fogaskerék mérőelemhez
Mennyiségi egység
47,76 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Golyótartó
Alaptest
anyaga
acél
D=golyóátmérő
6
SW
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
Acél.
Kivitel
Barnított.
További információk
Golyók, keményfém, érdeklődésre.
A golyótartók alkalmasak a mérőelemhez (fogaskerekekhez) 33202.
A golyótartók alkalmasak a mérőelemhez (fogaskerekekhez) 33202.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.