Mérőóra 90° alumínium 33078-050
- Szabványos elem ellenőrzési is vizsgálati feladatokhoz
Mennyiségi egység
282,51 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Mérőóra
Kivitel 1
90°
Kivitel 2
menettel
Alaptest
anyaga
alumínium
Komponens
anyaga
acél
Méretek
lásd a rajzot
UNSPSC Code
41111607
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
Alaptest, alumínium. Tapintókar, acél finomöntvény.
Kivitel
Alaptest, feketére eloxált. Tapintókar barnított.
További információk
A tapintási irány módosítása és a fordítható mérőóratartók beszerelése rögzítő adapterekkel (mellékelve) lásd műszaki információk.
Accessory
Mérőórák lásd 32540 és 32542.
Mérőbetét lásd 33042-040016.
Mérőbetét lásd 33042-040016.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.