Mérőbetét golyós heggyel szerszámacél 33042-040016
- M2,5 vagy M4 csatlakozómenet
- Edzett
Mennyiségi egység
18,86 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Mérőbetét
Kivitel 1
golyós heggyel
Alaptest
anyaga
szerszámacél
L=Hossz
5
D
M4
UNSPSC Code
41111610
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
Szerszámacél.
Kivitel
Edzett és barnított.
További információk
Mérőórák lásd 32540 és 32542.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.