text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csuklóelem
Alaptest anyaga
edzett acél
D=belső átmérő
12
L
7
UNSPSC Code
41111609
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
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
Rajzi hivatkozás
1) Furat csak 31152-0708 esetén
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak