Mérőasztal oszloppal gránit 31020-01
- Anyaga: gránit (alapkőzet)
- 3x nagyobb kopásállóság a hagyományos gránittal szemben
- 20%-kal nagyobb sűrűség a hagyományos gránittal szemben
- 3x kisebb hőtágulás a hagyományos gránittal szemben
- 31140 és 31141 mérőóra tartóhoz
Mennyiségi egység
450,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Mérőasztal
Kivitel 1
oszloppal
Alaptest
anyaga
gránit
Alaplap
hossz x szélesség x magasság
200 x 150 x 40
Oszlop
ø25 x 260
UNSPSC Code
41111606
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
Fekete gránit.
Kivitel
Mérőasztal, 0 pontossági fok.
További információk
A hagyományos gránittal szemben a fekete gránit lényeges előnyökkel bír:
- 3x nagyobb kopásállóság.
- 20%-kal nagyobb sűrűség.
- 3x kisebb hőtágulás.
Megfelelő mérőóratartók lást 31140 és 31141.
- 3x nagyobb kopásállóság.
- 20%-kal nagyobb sűrűség.
- 3x kisebb hőtágulás.
Megfelelő mérőóratartók lást 31140 és 31141.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.