Felfogóhenger vállas munkadarabokhoz edzett acél 31090-220
- Edzett és köszörült
- Különböző felfogó furatokkal
- Támasztófelületek párhuzamossága <0,01 mm
Mennyiségi egység
252,82 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Felfogóhenger
Kivitel 1
vállas munkadarabokhoz
Alaptest
anyaga
edzett acél
D=furatátmérő
2 - 20
Felfekvőfelületek
párhuzamossága
< 0,01
Furatok
darabszáma
19
Szabad távolság a felfekvőfelületek között
52
UNSPSC Code
41111609
Átmérőnövekmény
1
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
Betétedzésű acél, edzett.
Kivitel
köszörült.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.