text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Mágneses állvány
H6=Magasság
284
Csatlakozómenet
M10
Mágnestalp talpazat-magasság
18
Mágnestalp teljes magasság
34
Mágnestalp Ø
80
Oszlop-Ø
16
Oszlopmagasság
250
UNSPSC Code
41111605
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
Mágneses láb: árnyékolt rendszer, horganyzott felület.
További információk
Tartóerő 450 N, alkalmazási hőmérséklet max. 100 °C. A beszerelt mágneses munkadarab tapadófelületén található hajszálrepedések gyártástechnológiai okokból nem küszöbölhetők ki. Ezek semmilyen módon nem befolyásolják a tapadómágnesek funkcióját (lásd még 09065-10).
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought