Mágneses állvány mágneses lábbal nemesacél 31120-01
- Be-/kikapcsolóval
- Oszlopátmérő 16 mm
- M10 csatlakozómenet mágnesen
Mennyiségi egység
108,80 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Mágneses állvány
Kivitel 1
mágneses lábbal
Alaptest
anyaga
nemesacél
H1=Teljes magasság
305
H6=Magasság
305
Csatlakozómenet
M10
Mágnestalp
hossza
75
Mágnestalp
magassága
55
Mágnestalp
szélessége
50
Oszlop-Ø
16
Oszlopmagasság
250
Tapadóerő
N
900
UNSPSC Code
41111605
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
Mágneses láb Be/Ki kapcsolóval (lásd még 09210-03).
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.