text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Mérőállvány
Kivitel 1
mágneses lábbal
Kivitel 2
with measuring-device holder
Alak
A
Alaktípus
Finombeállítás standard
Alaptest anyaga
alumínium
Komponens anyaga
acél
B=Szélesség
50
F=rögzítőerő (N)
750
H=Magasság
55
L=Hossz
58,5
H1
156,6
H2
157,1
L1
75,5
Műveleti sugár
225
UNSPSC Code
41111605
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II,6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Csuklós kar, alumínium.
Golyók és gömbcsapfészek, acél.
Mérőóratartó, acél.
Mágnesek, acél.
Kivitel
Mérőóratartó, Tenifer bevonatú.
Csuklós karok, eloxált.
További információk
A norelem 3D-s nagy szilárdságú mérőállványokkal tökéletes mérések végezhetők akár a μ-tartományban is, kezelésük rendkívül egyszerű, maximális stabilitást és rögzítőerőt, tökéletes megbízhatóságot és rendkívül hosszú élettartamot garantálnak.

A mérőállványok mágneses lábbal rendelkeznek, amely elektromosan kapcsolható állandó mágnes köszörült prizma talppal és precíz sík hátoldallal, további tartozék a csuklós szorító a központi mechanikus beszorításhoz és az egykezes kezeléshez, valamint a finom- vagy mikrotartományban beállítható mérőóratartó.

A mérőállványoknál a csuklók beszorítása nem egyszerre történik, hanem egymás után alulról felfelé. A feszültség oldása fordított sorrendben történik. Így a finombeállítás lényegesen egyszerűbben elvégezhető.
Ezenkívül elkerülhető a csuklók sérülése. A csuklók beszorítása teljesen mechanikusan történik, így egyáltalán nem igényel karbantartást és garantált a hosszú élettartam.
A különböző hőmérsékleti feltételek okozta hirtelen nyomáscsökkenés kizárható. Hosszabb időtartamon át is lehetséges a beszorítás.

A csuklós karok nagy teherbírásúak és rendkívül stabilok. Emellett lekerekített ergonomikus kialakításuknak köszönhetően kellemes fogásúak.

A gömbcsuklók nagy átmérőjű, az ellendarabhoz tökéletesen illeszkedő golyóval rendelkeznek. A rendkívül nagy rögzítőerő mellett az egyenletes csúszásnak köszönhetően tartósan zökkenésmentes beállítást garantál.

A mérőműszertartóknál a mérőórák finombeállítása, tartós játékmentes finombeállítása, vagy a μ-pontosságú tartós játékmentes mikro-finombeállítása között választhat.
Mérőműszertartók:
A alak: finombeállítás 1,4 mm/ford.
B alak: finombeállítás játékmentes 0,6 mm/ford.
C alak: mikrobeállítás játékmentes 0,1 mm/ford.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak