text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Catch plate
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
UNSPSC Code
31161513
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
Description

Anyag
A2 nemesacél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A nemesacélból készült szerelőkonzolok a 86025 LED-es gépvilágítás felszerelésére szolgálnak.

Így a LED-lámpa 110° fokos tartományban fokozatmentesen állítható és rögzíthető.

Mindkét konzolt M4x6-as csavarokkal (szállítási terjedelem tartalmazza) a lámpa zárósapkáin lévő menetes furatokba rögzítik.
Szállítási terjedelem
2 darab szerelőkonzol.
4 darab lelapolt félgömbfejű csavar, DIN EN ISO 7380 M4x6.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought