text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
A2 nemesacél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A nemesacélból készült szerelőkonzolok a 86025 LED-es gépvilágítás felszerelésére szolgálnak.

Így a LED-lámpa 110° fokos tartományban fokozatmentesen állítható és rögzíthető.

Mindkét konzolt M4x6-as csavarokkal (szállítási terjedelem tartalmazza) a lámpa zárósapkáin lévő menetes furatokba rögzítik.
Szállítási terjedelem
2 darab szerelőkonzol.
4 darab lelapolt félgömbfejű csavar, DIN EN ISO 7380 M4x6.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak