Mozgásérzékelő PSE PIR ÉRZÉKELŐ 86091-20-1
Mennyiségi egység
53,87 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Mozgásérzékelő
Kivitel 1
PSE PIR ÉRZÉKELŐ
Teljesítmény
W
96
UNSPSC Code
46171608
Védettségi fokozat
IP54
Áramterhelés
max.
mA
4000
Üzemi feszültség
V DC
24+/-10%
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Műanyag ház.
Kivitel
Kiegészítő készülékek rögzítése oválfuratokon keresztül.
További információk
Mozgásérzékelő PIR-érzékelővel a 24V DC lámpák intelligens vezérléséhez. A PIR-érzékelő segítségével a világítás energiatudatos vezérlése, valamint a világítás mozgástól függő be- és kikapcsolása valósítható meg. A 4,0 A maximális terhelhetőséggel rendelkező és IP54-es védettségi fokozatú érzékelő ideális beltéri használatra, pl. kapcsolószekrények automatikus megvilágítására.
Bemeneti oldal: M12x1 A-kódolású elektromos csatlakozó (3 pólusú dugó).
Kimeneti oldal: 150 mm-es kábel A-kódolású M12x1 elektromos csatlakozóval (3 pólusú aljzat).
Aktiválás mozgásra kb. 5 m-es távolságig. Érzékelés 360°-os kúpban, 90°-os nyílásszöggel. Mozgás érzékelése esetében a csatlakoztatott lámpa 3 percig bekapcsolva marad.
Tanúsítványok / alkalmazott szabványok:
CE.
Bemeneti oldal: M12x1 A-kódolású elektromos csatlakozó (3 pólusú dugó).
Kimeneti oldal: 150 mm-es kábel A-kódolású M12x1 elektromos csatlakozóval (3 pólusú aljzat).
Aktiválás mozgásra kb. 5 m-es távolságig. Érzékelés 360°-os kúpban, 90°-os nyílásszöggel. Mozgás érzékelése esetében a csatlakoztatott lámpa 3 percig bekapcsolva marad.
Tanúsítványok / alkalmazott szabványok:
CE.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.