text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
LED Lamp
Main material
aluminium
Main colour
natural anodised
Component material
plastic
L=Length
900
Beam angle
100°
Cascadable
no
Colour rendition index
>85
Colour temp.
5600 K (daylight white)
Connection
WIELAND GST18i3
Dimmable
No
ESD electrostatic discharging
no
Lamp power W
~21
Lamp socket
integrated LED
Light distribution
direct
Luminous efficacy lm/W
155
Luminous flux lm
3340
Operating frequency Hz
50-60
Operating voltage V AC
120-277
Power consumption W
~24
Protection class
I
Risk group (DIN EN 62471)
open group
Safety rating
IP40
Service life lamp
>100.000 h (L80/B10)
UNSPSC Code
31161513
glare suppression
Micro-prism disc
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Termékleírás
LED-lámpa nappali fehér fénnyel. Univerzális LED-lámpa a műhelyekben, logisztikai területeken vagy a rendszermunkahelyeken széles körű alkalmazásra.
Anyag
Ház: alumínium.
Fényszóró tárcsa: műanyag.
Védősapkák: poliamid (PA).
Kivitel
Ház: természetes színűre eloxált.
Fényszóró tárcsa: mikroprizmák, nem vakító.
Zárósapkák: fekete.
További információk
LED-lámpák robusztus ipari kivitelben a munkahely megvilágításához. Az alumíniumprofilba szerelt LED-lámpák a hátoldali 10-es horonyba vannak befogva. A külön kapható tartozék alkatrészekkel profilhornyokra és felületelemekre rögzíthetők. A működtetés billenőkapcsolóval történik.

A LED-lámpák árambemenettel rendelkeznek. Ez a zárósapka elülső oldalába van beépítve. Az áramellátáshoz történő csatlakozás a külön kapható hálózati kábelen keresztül történik (Wieland dugó GST18i3).

A LED-lámpák a mikroprizmás üveglapon keresztül egyenletes, nem vakító és villódzásmentes, kellemes nappali fehér színű fénnyel világítják meg a munkahelyet, fényszín 5600K. Fénykibocsátási szög 100°.

Tanúsítványok / alkalmazott szabványok:
CE, UKCA.
DIN EN 62471.
Hőmérséklet-tartomány
-10 °C – +45 °C.
Előnyök
A kiváló minőségű ház alumíniumból készült, amely hosszú élettartamot, stabilitást és csekély súlyt garantál. Az IP40-es védettségi fokozatnak köszönhetően a lámpa ideális beltéri használatra. A lámpa eléri a >85 színvisszaadási értéket. A LED-lámpa egyszerű, robusztus és ellenálló, kivitel felület megvilágításához. A fényszórást fokozó mikroprizma burkolat kiegyensúlyozott megvilágítást biztosít a gyártási, összeszerelési vagy csomagolási munkaállomások számára. A LED-ek hosszú, akár 100 000 órás (L80/B10) élettartamának köszönhetően a lámpa szinte nem igényel karbantartást.
Rajzi hivatkozás
1) bemeneti oldal
Accessory
80161 Hálózati kábel.
86090 Összekötő lemezek 10-es horonyhoz.
07090 Kalapácsanyák 10-es horony.
10242-01 Szögidom, acél.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought