LED-Lámpa alumínium natúr eloxált 86050-02-100X0500
- LED technológia
- Káprázást csökkentő mikroprizmás tárcsával
- Színvisszaadás Ra >85
- Védettségi fokozat IP40, védelmi osztály I
- Energiahatékony, hosszú élettartamú és nem igényel karbantartást
Mennyiségi egység
150,70 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
LED-Lámpa
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
színe
natúr eloxált
Komponens
anyaga
műanyag
L=Hossz
500
Csatlakozás
WIELAND GST18i3
ESD
elektrosztatikus
kisülés
nem
Fényeloszlás
közvetlen
Fényerősítés
lm/W
155
Fényáram
lm
1670
Kaszkádba csatolható
nem
Kockázati csoport
(DIN EN 62471)
szabad csoport
Káprázásszabályozás
Mikroprizma lemez
Lámpa teljesítménye
W
~11
Lámpafoglalat
LED, integrált
Nyílásszög
100°
Szabályozható
nem
Színhőmérséklet
5600 K (nappali fehér)
Színvisszaadási index
>85
Teljesítményfelvétel
W
~14
UNSPSC Code
31161513
Védettségi fokozat
IP40
Élettartam
Lámpa
>100.000 h (L80/B10)
Érintésvédelmi osztály
I
Üzemi feszültség
V
AC
120-277
Üzemi frekvencia
Hz
50-60
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
LED-lámpa nappali fehér fénnyel. Univerzális LED-lámpa a műhelyekben, logisztikai területeken vagy a rendszermunkahelyeken széles körű alkalmazásra.
Anyag
Ház: alumínium.
Fényszóró tárcsa: műanyag.
Védősapkák: poliamid (PA).
Fényszóró tárcsa: műanyag.
Védősapkák: poliamid (PA).
Kivitel
Ház: természetes színűre eloxált.
Fényszóró tárcsa: mikroprizmák, nem vakító.
Zárósapkák: fekete.
Fényszóró tárcsa: mikroprizmák, nem vakító.
Zárósapkák: fekete.
További információk
LED-lámpák robusztus ipari kivitelben a munkahely megvilágításához. Az alumíniumprofilba szerelt LED-lámpák a hátoldali 10-es horonyba vannak befogva. A külön kapható tartozék alkatrészekkel profilhornyokra és felületelemekre rögzíthetők. A működtetés billenőkapcsolóval történik.
A LED-lámpák árambemenettel rendelkeznek. Ez a zárósapka elülső oldalába van beépítve. Az áramellátáshoz történő csatlakozás a külön kapható hálózati kábelen keresztül történik (Wieland dugó GST18i3).
A LED-lámpák a mikroprizmás üveglapon keresztül egyenletes, nem vakító és villódzásmentes, kellemes nappali fehér színű fénnyel világítják meg a munkahelyet, fényszín 5600K. Fénykibocsátási szög 100°.
Tanúsítványok / alkalmazott szabványok:
CE, UKCA.
DIN EN 62471.
A LED-lámpák árambemenettel rendelkeznek. Ez a zárósapka elülső oldalába van beépítve. Az áramellátáshoz történő csatlakozás a külön kapható hálózati kábelen keresztül történik (Wieland dugó GST18i3).
A LED-lámpák a mikroprizmás üveglapon keresztül egyenletes, nem vakító és villódzásmentes, kellemes nappali fehér színű fénnyel világítják meg a munkahelyet, fényszín 5600K. Fénykibocsátási szög 100°.
Tanúsítványok / alkalmazott szabványok:
CE, UKCA.
DIN EN 62471.
Hőmérséklet-tartomány
-10 °C – +45 °C.
Előnyök
A kiváló minőségű ház alumíniumból készült, amely hosszú élettartamot, stabilitást és csekély súlyt garantál. Az IP40-es védettségi fokozatnak köszönhetően a lámpa ideális beltéri használatra. A lámpa eléri a >85 színvisszaadási értéket. A LED-lámpa egyszerű, robusztus és ellenálló, kivitel felület megvilágításához. A fényszórást fokozó mikroprizma burkolat kiegyensúlyozott megvilágítást biztosít a gyártási, összeszerelési vagy csomagolási munkaállomások számára. A LED-ek hosszú, akár 100 000 órás (L80/B10) élettartamának köszönhetően a lámpa szinte nem igényel karbantartást.
Rajzi hivatkozás
1) bemeneti oldal
Accessory
80161 Hálózati kábel.
86090 Összekötő lemezek 10-es horonyhoz.
07090 Kalapácsanyák 10-es horony.
10242-01 Szögidom, acél.
86090 Összekötő lemezek 10-es horonyhoz.
07090 Kalapácsanyák 10-es horony.
10242-01 Szögidom, acél.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.