LED Lamp aluminium natúr eloxált 86025-10-310X0350
- LED technológia
- Kompakt kivitel
- Színvisszaadás Ra > 85
- Védettségi fokozat IP65, III. védelmi osztály
- Tartalmazza a rögzítő derékszöget
Sales unit
85,38 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
LED Lamp
Main
material
aluminium
Main
colour
natural anodised
Component
material
polycarbonate
Component
colour
transparent
L=Length
350
Beam angle
120°
Cascadable
no
Colour rendition index
>85
Colour temp.
5600 K (daylight white)
Connection
M12, A-coded
Dimmable
yes
ESD
electrostatic
discharging
no
Lamp power
W
~8
Lamp socket
integrated LED
Light distribution
direct
Luminous efficacy
lm/W
155
Luminous flux
lm
1336
Operating voltage
V DC
24+/-10%
Protection class
III
Risk group
(DIN EN 62471)
open group
Safety rating
IP54
Service life
lamp
>100.000 h (L80/B10)
UNSPSC Code
31161513
glare suppression
transparent
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Termékleírás
LED-lámpák berendezések, gépek és kapcsolószekrények megvilágításához fehér nappali fénnyel. Nagyon karcsú kivitel. Védettségi fokozat IP54.
Anyag
Ház: alumínium.
Fényszóró tárcsa: polikarbonát (PC).
Védőkupakok: Műanyag (PA).
Lámpatartó: műanyag.
Fényszóró tárcsa: polikarbonát (PC).
Védőkupakok: Műanyag (PA).
Lámpatartó: műanyag.
Kivitel
Ház: természetes színűre eloxált.
Fényszóró tárcsa: áttetsző, szilánkmentes.
Zárósapkák: fekete.
Lámpatartó: fekete.
Fényszóró tárcsa: áttetsző, szilánkmentes.
Zárósapkák: fekete.
Lámpatartó: fekete.
További információk
Robusztus, ipari minőségű LED-lámpák gépek és kapcsolószekrények megvilágításához.
A LED-lámpák M12-es dugós csatlakozón keresztül kapják az elektromos áramot. Ez a zárósapka elülső oldalába van beépítve. A csatlakozás az áramellátáshoz M12x1 dugaszoló csatlakozón keresztül történik (3-5 pólusú).
Az átlátszó burkolattal rendelkező LED-lámpák számos olyan alkalmazáshoz nyújtanak fényt, ahol nagy fényerő és részletekre kiterjedő megvilágítás szükséges. Nappali fehér, fényszín 5600K. Kisugárzási szög 120°.
Fényerő-szabályozás a külön rendelhető kezelőszervvel (86091-02). A kezelőszerv fokozatmentesen szabályozza a LED-lámpa fényerejét, valamint be- és kikapcsolja.
A lámpák a mellékelt lámpatartókkal rögzíthetők.
1. készlet: Hosszú lámpatartó, elforgatható (360°-ban, 15°-os lépésekben).
2. készlet: Rövid lámpatartó merev rögzítéshez.
Tanúsítványok / alkalmazott szabványok:
CE, UKCA, ETL Listed (5003529), D-jelölés.
DIN EN 62471.
A LED-lámpák M12-es dugós csatlakozón keresztül kapják az elektromos áramot. Ez a zárósapka elülső oldalába van beépítve. A csatlakozás az áramellátáshoz M12x1 dugaszoló csatlakozón keresztül történik (3-5 pólusú).
Az átlátszó burkolattal rendelkező LED-lámpák számos olyan alkalmazáshoz nyújtanak fényt, ahol nagy fényerő és részletekre kiterjedő megvilágítás szükséges. Nappali fehér, fényszín 5600K. Kisugárzási szög 120°.
Fényerő-szabályozás a külön rendelhető kezelőszervvel (86091-02). A kezelőszerv fokozatmentesen szabályozza a LED-lámpa fényerejét, valamint be- és kikapcsolja.
A lámpák a mellékelt lámpatartókkal rögzíthetők.
1. készlet: Hosszú lámpatartó, elforgatható (360°-ban, 15°-os lépésekben).
2. készlet: Rövid lámpatartó merev rögzítéshez.
Tanúsítványok / alkalmazott szabványok:
CE, UKCA, ETL Listed (5003529), D-jelölés.
DIN EN 62471.
Hőmérséklet-tartomány
-10 °C – +60 °C.
Előnyök
A műanyag burkolat védi a LED-szalagot a portól és a fröccsenő víztől IP54 védettségi fokozatig. Kompakt kialakításával és 350 mm-es hosszával a LED-lámpa ideális olyan gépekhez és rendszerekhez, amelyek nincsenek nagy terhelésnek kitéve.
A LED-lámpák hosszú, akár 100 000 órás (L80/B10) élettartamának köszönhetően a lámpák szinte nem igényelnek karbantartást.
A LED-lámpák hosszú, akár 100 000 órás (L80/B10) élettartamának köszönhetően a lámpák szinte nem igényelnek karbantartást.
Rajzi hivatkozás
1) bemeneti oldal
Accessory
82100-20 Tápegység 24V DC.
86090-25 Lámpatartó.
86091-02 Fényerő-szabályozó kezelőszerv.
86090-25 Lámpatartó.
86091-02 Fényerő-szabályozó kezelőszerv.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.