Anyag
Ház: alumínium.
Fényszóró tárcsa: polikarbonát (PC).
Védőkupakok: Műanyag (PA).
Lámpatartó: műanyag.
Fényszóró tárcsa: polikarbonát (PC).
Védőkupakok: Műanyag (PA).
Lámpatartó: műanyag.
Kivitel
Ház: természetes színűre eloxált.
Fényszóró tárcsa: áttetsző, szilánkmentes.
Zárósapkák: fekete.
Lámpatartó: fekete.
Fényszóró tárcsa: áttetsző, szilánkmentes.
Zárósapkák: fekete.
Lámpatartó: fekete.
Több
Kevesebbet
Leírás
Termékleírás
LED-lámpák berendezések, gépek és kapcsolószekrények megvilágításához fehér nappali fénnyel. Nagyon karcsú kivitel. Védettségi fokozat IP54.
Anyag
Ház: alumínium.
Fényszóró tárcsa: polikarbonát (PC).
Védőkupakok: Műanyag (PA).
Lámpatartó: műanyag.
Fényszóró tárcsa: polikarbonát (PC).
Védőkupakok: Műanyag (PA).
Lámpatartó: műanyag.
Kivitel
Ház: természetes színűre eloxált.
Fényszóró tárcsa: áttetsző, szilánkmentes.
Zárósapkák: fekete.
Lámpatartó: fekete.
Fényszóró tárcsa: áttetsző, szilánkmentes.
Zárósapkák: fekete.
Lámpatartó: fekete.
További információk
Robusztus, ipari minőségű LED-lámpák gépek és kapcsolószekrények megvilágításához.
A LED-lámpák M12-es dugós csatlakozón keresztül kapják az elektromos áramot. Ez a zárósapka elülső oldalába van beépítve. A csatlakozás az áramellátáshoz M12x1 dugaszoló csatlakozón keresztül történik (3-5 pólusú).
Az átlátszó burkolattal rendelkező LED-lámpák számos olyan alkalmazáshoz nyújtanak fényt, ahol nagy fényerő és részletekre kiterjedő megvilágítás szükséges. Nappali fehér, fényszín 5600K. Kisugárzási szög 120°.
Fényerő-szabályozás a külön rendelhető kezelőszervvel (86091-02). A kezelőszerv fokozatmentesen szabályozza a LED-lámpa fényerejét, valamint be- és kikapcsolja.
A lámpák a mellékelt lámpatartókkal rögzíthetők.
1. készlet: Hosszú lámpatartó, elforgatható (360°-ban, 15°-os lépésekben).
2. készlet: Rövid lámpatartó merev rögzítéshez.
Tanúsítványok / alkalmazott szabványok:
CE, UKCA, ETL Listed (5003529), D-jelölés.
DIN EN 62471.
A LED-lámpák M12-es dugós csatlakozón keresztül kapják az elektromos áramot. Ez a zárósapka elülső oldalába van beépítve. A csatlakozás az áramellátáshoz M12x1 dugaszoló csatlakozón keresztül történik (3-5 pólusú).
Az átlátszó burkolattal rendelkező LED-lámpák számos olyan alkalmazáshoz nyújtanak fényt, ahol nagy fényerő és részletekre kiterjedő megvilágítás szükséges. Nappali fehér, fényszín 5600K. Kisugárzási szög 120°.
Fényerő-szabályozás a külön rendelhető kezelőszervvel (86091-02). A kezelőszerv fokozatmentesen szabályozza a LED-lámpa fényerejét, valamint be- és kikapcsolja.
A lámpák a mellékelt lámpatartókkal rögzíthetők.
1. készlet: Hosszú lámpatartó, elforgatható (360°-ban, 15°-os lépésekben).
2. készlet: Rövid lámpatartó merev rögzítéshez.
Tanúsítványok / alkalmazott szabványok:
CE, UKCA, ETL Listed (5003529), D-jelölés.
DIN EN 62471.
Hőmérséklet-tartomány
-10 °C – +60 °C.
Előnyök
A műanyag burkolat védi a LED-szalagot a portól és a fröccsenő víztől IP54 védettségi fokozatig. Kompakt kialakításával és 350 mm-es hosszával a LED-lámpa ideális olyan gépekhez és rendszerekhez, amelyek nincsenek nagy terhelésnek kitéve.
A LED-lámpák hosszú, akár 100 000 órás (L80/B10) élettartamának köszönhetően a lámpák szinte nem igényelnek karbantartást.
A LED-lámpák hosszú, akár 100 000 órás (L80/B10) élettartamának köszönhetően a lámpák szinte nem igényelnek karbantartást.
Rajzi hivatkozás
1) bemeneti oldal
Accessory
82100-20 Tápegység 24V DC.
86090-25 Lámpatartó.
86091-02 Fényerő-szabályozó kezelőszerv.
86090-25 Lámpatartó.
86091-02 Fényerő-szabályozó kezelőszerv.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.