LED-Lámpa 24 V DC alumínium eloxált 86026-02401X333
- Egyszerű, gyors és kevés karbantartást igénylő szerelés
- LED működtetése lineáris precíziós állandó áramú forrás segítségével
- Átvezető vezetékezés (3 A terhelhetőség)
- Alkalmas 400 mm vagy annál szélesebb kapcsolószekrényekhez
Mennyiségi egység
108,87 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
LED-Lámpa
Kivitel 1
24 V DC
Kivitel 2
Mozgásérzékelő
Alak
A
Alaktípus
Mágneses rögzítő
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
eloxált
Komponens
anyaga
műanyag
Komponensek
színe
világosszürke, RAL 7035
L=Hossz
333
Csatlakozás
WIELAND GST15I3
Fényáram
lm
550
Kaszkádba csatolható
igen
Levegő páratartalma
használatban
(%)
95
Lámpa teljesítménye
W
5,2
Lámpafoglalat
LED, integrált
Szabályozható
nem
Színhőmérséklet
5000 K
Színvisszaadási index
80
UNSPSC Code
31161513
Védettségi fokozat
IP20
Érintésvédelmi osztály
II
Üzemi feszültség
V
21-26 DC
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Termékleírás
A kapcsolószekrény-világítótestben a legkorszerűbb technológiájú LED-lámpák találhatók. 5000 K színhőmérséklet, kiváló 80 Ra színvisszaadási index és a speciális prizmafelület egyenletes és erős megvilágításról gondoskodik kapcsolószekrényekben, elosztódobozokban és szűk műszaki helyiségekben.
Anyag
Ház: alumínium.
Fényszóró tárcsa: polikarbonát (PC).
Védőkupakok: Műanyag (PA).
Lámpatartó: műanyag.
Fényszóró tárcsa: polikarbonát (PC).
Védőkupakok: Műanyag (PA).
Lámpatartó: műanyag.
Kivitel
Ház: természetes színűre eloxált.
Fényszóró tárcsa: mikroprizmák.
Zárósapkák: világosszürke RAL 7035.
Lámpatartók: világosszürke RAL 7035.
Fényszóró tárcsa: mikroprizmák.
Zárósapkák: világosszürke RAL 7035.
Lámpatartók: világosszürke RAL 7035.
További információk
Robusztus, ipari minőségű LED-lámpák a kapcsolószekrény megvilágításához. A világítótestek egy árambemenettel és egy áramkimenettel rendelkeznek. Ezek a homlokzati oldalon a zárósapkába integráltak. Az áramellátáshoz külön kapható csatlakozó kábellel és GST15i3 Wieland dugóval csatlakoztatható. Egy összekötő kábellel több világítótest is csatlakoztatható egymáshoz (átvezető vezetékezés, 3 A terhelhetőség, max. 6 világítótest).
A felszerelés mágneses rögzítővel történik. Ebben a rendszerben a világítótestek 360°-os szögben elforgathatók.
A következő világítótestek közül választhat:
be-/kikapcsoló gomb – lehetővé teszi a kézi működtetést.
Mozgásérzékelő – automatikus bekapcsolás, ha valaki közeledik (bekapcsolási időtartam: 8 perc).
Tanúsítványok / Teljesített szabványok:
CE, UKCA, EMV, RoHS (EN 55015 szabvány, 2019-es változat).
Eprel-adatok:
EEK: C, bekapcsolt állapot: 5,00 W, készenléti állapot: 0,20 W.
A felszerelés mágneses rögzítővel történik. Ebben a rendszerben a világítótestek 360°-os szögben elforgathatók.
A következő világítótestek közül választhat:
be-/kikapcsoló gomb – lehetővé teszi a kézi működtetést.
Mozgásérzékelő – automatikus bekapcsolás, ha valaki közeledik (bekapcsolási időtartam: 8 perc).
Tanúsítványok / Teljesített szabványok:
CE, UKCA, EMV, RoHS (EN 55015 szabvány, 2019-es változat).
Eprel-adatok:
EEK: C, bekapcsolt állapot: 5,00 W, készenléti állapot: 0,20 W.
Hőmérséklet-tartomány
-25 °C-tól +45 °C-ig.
Előnyök
A LED-ek vezérlése lineáris, precíziós állandó áramú forrással történik, ily módon elkerülhetők az elektromágneses összeférhetőségi zavarok.
Rajzi hivatkozás
1) Dugó
2) Persely
2) Persely
Accessory
80162 Csatlakozókábel.
80162-05 Összekötőkábel.
80162-05 Összekötőkábel.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.