text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Adapter
Form
Y
Suitable for
stepper motor NEMA 17/23
UNSPSC Code
31161509
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

További információk
A fölérendelt számítógéppel való konfigurálás érdekében a léptetőmotor dialógus interfésszel rendelkezik. Ezen interfész segítségével történik a vezérlések konfigurálása.

A szabványos interfész TTL-interfész kivitelű. Ahhoz, hogy a léptetőmotort számítógépen keresztül lehessen konfigurálni (programozó szoftverrel) vagy távvezérelni, átalakítót kell használni (USB-átalakító). A mellékelt USB-átalakítók galvanikus leválasztással rendelkeznek, hogy megakadályozzák a vezérlés meghibásodását a magas potenciálkülönbségek vagy potenciálkiegyenlítődések által.

85000-15-91: USB - RS-232 (9 pól. SUB-D csatlakozó). Ez az USB-egység a soros adatokat TTL-jelszinttel viszi át az USB-porton keresztül a számítógépre vagy a laptopra. Hossz kb. 500 mm, 1,8 m USB-kábellel.

85000-15-92: USB - RS-232 (9 pól. SUB-D csatlakozó). Ez az USB-egység a soros adatokat TTL-jelszinttel viszi át az USB-porton keresztül a számítógépre vagy a laptopra. Hossz kb. 500 mm, 1,8 m USB-kábellel. Mini DIN-Stv csatlakozó adapterrel.

85000-15-95: 15 pól. SUB-D csatlakozóaljzat 15 pól. SUB-D csatlakozó és 9 pól. SUB-D csatlakozóaljzat, hossz kb. 170 mm.

85000-15-910X05000: 15 pól. SUB-D HD csatlakozóaljzat, hossz 5 m. Alkalmas kábelslepphez.

85000-15-911X05000: 16 pól. M23, egyenes csatlakozó, hossz 5 m. Alkalmas kábelslepphez.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought