text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Emelőoszlop
Alaptest anyaga
alumínium
H1=Magasság
203
H=Teljes magasság
558
Emelési sebesség (mm/s)
8
Húzóerő F1 N
3000
Löket S
355
Nyomóerő F2 N
3000
UNSPSC Code
31171521
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified

Leírás

Anyag
Alumínium.
További információk
Az emelőoszlop egy teljesen integrált technológiával ellátott, elektromosan működtetett rendszer, amely karbantartásmentes és a Plug & Work elv szerint működik.

8 mm/s maximális sebességgel akár két, 355 mm és 500 mm közötti emelőoszlop is szinkron mozgatható a vezérlés segítségével (85300-10-90). Opcióként a csatlakozókábel (85300-10-91X1000) használható két vezérlés összekapcsolására, és így négy emelőoszlop szinkron mozgatására.

Az emelőoszlopok alkalmasak nyomó- és húzóterhelésre.

Legalább egy vezérlésre (85300-10-90) és kézi kezelőszervre (85300-15-1) van szükség az emelőoszlopok üzembe helyezéséhez.

A szerelőlemez (85300-930040) az emelőoszlop egyszerű integrálására szolgál az ügyfél alkalmazásában.
Szállítási terjedelem
- 1x alumínium emelőoszlop, elektromosan állítható.
- 4x horonycsap, az emelőoszlop egyszerű integrálásához az ügyfél alkalmazásában.
Egyedi igényre
ESD emelőoszlopok, emelőoszlopok csillapítással, emelőoszlopok fej feletti alkalmazásokhoz és emelőoszlopok tiszta helyiségekben történő használatra.
Accessory
Vezérlés (85300-10-90)
Csatlakozókábel (85300-10-91X1000)
Kézi kezelőszerv (85300-15-1)
Tápkábel (85300-10-92X1800)
Szerelőlemez (85300-930040)
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought