Vezérlőkészülék 85335-50-241
Mennyiségi egység
126,19 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Vezérlőkészülék
Kivitel 2
24 V DC
Csúcsáramerősség
(rövid ideig < 2 s)
A
20
Névleges áramerősség
A
10
UNSPSC Code
32151500
Védettségi fokozat
IP20
Üzemi feszültség
V DC
24
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Elektronikus vezérlőegység a 85335, 85335-05 és 85335-10 orsóhajtások mozgatására. Lehetővé teszi akár két orsóhajtás egyidejű automatikus vezérlését. Három különböző üzemmód közül lehet választani:
- Push-and-Hold = nyomás-tartás üzemmód
- Automatikus = egyszerű gombnyomás
- Tip-to-Run = kézi mozgatással történő indítás
Tanúsítványok / Teljesített szabványok:
EN 60335-1:2012
EN ISO 13849-1:2023
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-6-2:2019
EN IEC 61000-6-3:2021
FCC 15B. rész / ICES-003 EMC-kibocsátás
- Push-and-Hold = nyomás-tartás üzemmód
- Automatikus = egyszerű gombnyomás
- Tip-to-Run = kézi mozgatással történő indítás
Tanúsítványok / Teljesített szabványok:
EN 60335-1:2012
EN ISO 13849-1:2023
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-6-2:2019
EN IEC 61000-6-3:2021
FCC 15B. rész / ICES-003 EMC-kibocsátás
Műszaki adatok
Funkciók:
- Sebességszabályozás
- Virtuális végállás
- Nyugodt elindulás és leállás
- Kézi mozgatás lehetséges
Védelmi és biztonsági jellemzők:
- Túlmelegedés elleni védelem
- Feszültség- és áramszint-ellenőrzés
- Helytelen használat elleni védelem, dinamikus fék túlfordulatszám-védelemként
- Akadályfelismerés (irányváltás ütközés után, túlterhelés-felismerés)
- Szinkronizálás-ellenőrzés (két orsóhajtás esetén)
- Sebességszabályozás
- Virtuális végállás
- Nyugodt elindulás és leállás
- Kézi mozgatás lehetséges
Védelmi és biztonsági jellemzők:
- Túlmelegedés elleni védelem
- Feszültség- és áramszint-ellenőrzés
- Helytelen használat elleni védelem, dinamikus fék túlfordulatszám-védelemként
- Akadályfelismerés (irányváltás ütközés után, túlterhelés-felismerés)
- Szinkronizálás-ellenőrzés (két orsóhajtás esetén)
Kullanım
A vezérlőegység programozásához a 85335-55 programozó készülékre van szükség.
Accessory
85335-55 Programozó készülék.
85335-60 Összekötőkábel.
82100-19 Tápegység 24 V DC.
81049 Nyomógomb.
83400 Végálláskapcsoló.
85335-60 Összekötőkábel.
82100-19 Tápegység 24 V DC.
81049 Nyomógomb.
83400 Végálláskapcsoló.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.