text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Orsóhajtás
Kivitel 1
vízszintes
Kivitel 2
24 V DC
L=Hossz
461,5
Csúcsáramerősség (rövid ideig < 2 s) A
9,7
Erő csúcsérték N
1100
Erő névleges érték N
410
Löket S
100
Névleges feszültség VDC
24
Névleges áramerősség A
3,5
Orsó-menetemelkedés mm/ford
15
Rögzítőerő kitolás N
170
Sebesség terhelés alatt mm/s
57
Sebesség terhelés nélkül mm/s
80
Szorítóerő, N betolás N
170
UNSPSC Code
26111506
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Könnyen és gyorsan eltolható.

Ez a változat vízszintes beállító vagy toló mozgásokra optimalizált.

Itt szándékosan gyenge a fékhatás. A szerkezeti egységek, például az ajtók, kézzel is könnyen mozgathatók. Mivel itt a gravitáció kisebb befolyást gyakorol, a hangsúly a kényelmen, a nagy sebességen és a mindkét irányban csekély fékerőn van.

Lehetséges alkalmazási példák: ajtók, tolóajtók, kihúzható rendszerek és mozgatható modulok.
Anyag
Ház, műanyag.
Tolócső, acél.
További információk
A orsóhajtás egy elektromechanikus hajtásrendszeren alapul, amely automatikusan és pontosan vezérli a lineáris mozgásokat. A beépített elektromotor egy orsórendszeren keresztül hajtja meg a dugattyúrudat, amely viszont a behúzási és kihúzási mozgásokat hozza létre. Ezzel a technikával – még nagy terhelés mellett is – szabályozott emelés, süllyesztés, kinyitás, bezárás és tartás lehetséges. Az érzékelők és a vezérlőelektronika biztosítják a milliméter pontosságú pozicionálást, a sima mozgásmenetet és a legnagyobb fokú ismételhetőséget. Opcionálisan a rendszer gázrugókkal kombinálható, ily módon passzív terheléskiegyenlítést biztosít, továbbá nagyobb energiahatékonyságot, biztonságot és kényelmet nyújt. – A hajtómű áramellátás nélkül is kényelmesen, manuálisan állítható, például áramkimaradás esetén.

Az orsóhajtást ipari környezetben történő felhasználásra tervezték. Robusztus felépítésével és csendes működésével tűnik ki. Különösen olyan területeken alkalmazható, ahol magas követelményeket támasztanak a megbízhatóság, a tartósság és a mozgásminőség tekintetében.

Tanúsítványok / Teljesített szabványok:
EN 60204-1:2018
EN 60335-1:2012
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 61000-6-3:2021
FCC 15B. rész / ICES-003 EMC kibocsátás
Műszaki adatok
Védettségi fokozat: IP67.

Kábel hajlítási sugara, merev állapotban: 37,5 mm.
Kábel hajlítási sugara, mozgás közben: 112,5 mm.

Korrózióállóság: 144 óra, ISO 9227-NSS.
Rezgésállóság: DIN EN 60068-2-64.
UV-ellenállóság: DIN EN ISO 16474-2.
Ütésállóság: DIN EN 60068-2-27.
Működési ciklus: max. 10% (20 s bekapcsolva, 180 s kikapcsolva).
Élettartam: min. 50.000 ciklus.
Zajszint: 55 dB (A).
Hőmérséklet-tartomány
Tárolási hőmérséklet: -40 °C és +90 °C között
Üzemi hőmérséklet: -30 °C és +80 °C között.

A beépített hőkapcsoló túlmelegedés esetén gondoskodik a motor automatikus kikapcsolásáról. Aktiválási hőmérséklet +120 °C.
Accessory
85335-50 Vezérlőkészülék.
85335-55 Programozó készülék.
85335-60 Összekötőkábel.
82100-19 Tápegység 24 V DC.
81049 Nyomógomb.
83400 Végálláskapcsoló.
27656 Golyóscsap.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak