Orsóhajtás Pozicionálás 85335-10-2404X100
- Pontos pozicionáló rendszerek
- Kétirányú fékkel
- Csendes (zajszint: 55 dB)
- Pontosan megtartja a pozíciót elmozdulás nélkül
Mennyiségi egység
487,88 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Orsóhajtás
Kivitel 1
Pozicionálás
Kivitel 2
24 V DC
L=Hossz
461,5
Csúcsáramerősség
(rövid ideig < 2 s)
A
9,7
Erő
csúcsérték
N
3300
Erő
névleges érték
N
880
Löket
S
100
Névleges feszültség
VDC
24
Névleges áramerősség
A
3,5
Orsó-menetemelkedés
mm/ford
4
Rögzítőerő
kitolás
N
1820
Sebesség
terhelés alatt
mm/s
15
Sebesség
terhelés nélkül
mm/s
20
Szorítóerő, N
betolás
N
1820
UNSPSC Code
26111506
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Pozíció pontos megtartása.
Ez a változat precíz beállítási és pozicionálási feladatokra optimalizált.
Kétirányú fékkel rendelkezik. Mindkét irányban nagy fékerőt biztosít. Kézi beállításra kevésbé alkalmazhatók.
Alkalmazhatók állítóegységekhez, lineáris tengelyekhez és pozicionálásra a gépgyártásban és az iparban.
Ez a változat precíz beállítási és pozicionálási feladatokra optimalizált.
Kétirányú fékkel rendelkezik. Mindkét irányban nagy fékerőt biztosít. Kézi beállításra kevésbé alkalmazhatók.
Alkalmazhatók állítóegységekhez, lineáris tengelyekhez és pozicionálásra a gépgyártásban és az iparban.
Anyag
Ház, műanyag.
Tolócső, acél.
Tolócső, acél.
További információk
A orsóhajtás egy elektromechanikus hajtásrendszeren alapul, amely automatikusan és pontosan vezérli a lineáris mozgásokat. A beépített elektromotor egy orsórendszeren keresztül hajtja meg a dugattyúrudat, amely viszont a behúzási és kihúzási mozgásokat hozza létre. Ezzel a technikával – még nagy terhelés mellett is – szabályozott emelés, süllyesztés, kinyitás, bezárás és tartás lehetséges. Az érzékelők és a vezérlőelektronika biztosítják a milliméter pontosságú pozicionálást, a sima mozgásmenetet és a legnagyobb fokú ismételhetőséget. Opcionálisan a rendszer gázrugókkal kombinálható, ily módon passzív terheléskiegyenlítést biztosít, továbbá nagyobb energiahatékonyságot, biztonságot és kényelmet nyújt. – A hajtómű áramellátás nélkül is kényelmesen, manuálisan állítható, például áramkimaradás esetén.
Az orsóhajtást ipari környezetben történő felhasználásra tervezték. Robusztus felépítésével és csendes működésével tűnik ki. Különösen olyan területeken alkalmazható, ahol magas követelményeket támasztanak a megbízhatóság, a tartósság és a mozgásminőség tekintetében.
Tanúsítványok / Teljesített szabványok:
EN 60204-1:2018
EN 60335-1:2012
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 61000-6-3:2021
FCC 15B. rész / ICES-003 EMC kibocsátás
Az orsóhajtást ipari környezetben történő felhasználásra tervezték. Robusztus felépítésével és csendes működésével tűnik ki. Különösen olyan területeken alkalmazható, ahol magas követelményeket támasztanak a megbízhatóság, a tartósság és a mozgásminőség tekintetében.
Tanúsítványok / Teljesített szabványok:
EN 60204-1:2018
EN 60335-1:2012
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 61000-6-3:2021
FCC 15B. rész / ICES-003 EMC kibocsátás
Műszaki adatok
Védettségi fokozat: IP67.
Kábel hajlítási sugara, merev állapotban: 37,5 mm.
Kábel hajlítási sugara, mozgás közben: 112,5 mm.
Korrózióállóság: 144 óra, ISO 9227-NSS.
Rezgésállóság: DIN EN 60068-2-64.
UV-ellenállóság: DIN EN ISO 16474-2.
Ütésállóság: DIN EN 60068-2-27.
Működési ciklus: max. 10% (20 s bekapcsolva, 180 s kikapcsolva).
Élettartam: min. 50.000 ciklus.
Zajszint: 55 dB (A).
Kábel hajlítási sugara, merev állapotban: 37,5 mm.
Kábel hajlítási sugara, mozgás közben: 112,5 mm.
Korrózióállóság: 144 óra, ISO 9227-NSS.
Rezgésállóság: DIN EN 60068-2-64.
UV-ellenállóság: DIN EN ISO 16474-2.
Ütésállóság: DIN EN 60068-2-27.
Működési ciklus: max. 10% (20 s bekapcsolva, 180 s kikapcsolva).
Élettartam: min. 50.000 ciklus.
Zajszint: 55 dB (A).
Hőmérséklet-tartomány
Tárolási hőmérséklet: -40 °C és +90 °C között
Üzemi hőmérséklet: -30 °C és +80 °C között.
A beépített hőkapcsoló túlmelegedés esetén gondoskodik a motor automatikus kikapcsolásáról. Aktiválási hőmérséklet +120 °C.
Üzemi hőmérséklet: -30 °C és +80 °C között.
A beépített hőkapcsoló túlmelegedés esetén gondoskodik a motor automatikus kikapcsolásáról. Aktiválási hőmérséklet +120 °C.
Előnyök
Nagy terhelés esetén kiegészítő gázrugó támogathatja a meghajtást. Ezáltal a motor teljesítménye és az energiafogyasztás csökken, miközben a rendszer élettartama meghosszabbodik.
Accessory
85335-50 Vezérlőkészülék.
85335-55 Programozó készülék.
85335-60 Összekötőkábel.
82100-19 Tápegység 24 V DC.
81049 Nyomógomb.
83400 Végálláskapcsoló.
27656 Golyóscsap.
85335-55 Programozó készülék.
85335-60 Összekötőkábel.
82100-19 Tápegység 24 V DC.
81049 Nyomógomb.
83400 Végálláskapcsoló.
27656 Golyóscsap.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.