Hosszabbító kábel fekete 85335-60-20X5600
Mennyiségi egység
54,35 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hosszabbító kábel
Alaptest
színe
fekete
L=Hossz
5600
Alábbiakhoz
Orsóhajtás
Csatlakozási oldal 1
Molex MiniFit Jr.
Csatlakozási oldal 2
Elektromos Csatlakozó
UNSPSC Code
26111506
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
További információk
Csatlakozó- és hosszabbító kábelek a kiegészítők vezérlőegységhez való csatlakoztatásához.
A nyitott kábelvégű kivitel speciális végálláskapcsolók vagy érzékelők csatlakoztatására szolgál.
A nyitott kábelvégű kivitel speciális végálláskapcsolók vagy érzékelők csatlakoztatására szolgál.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.