Mágneses láb Wireless LAN antennákhoz műanyag fekete 85875-50-01
- Wi-Fi antennatalp, mágneses
- RP-SMA csatlakozás
- 1,5 m low-loss kábel
Mennyiségi egység
32,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Mágneses láb
Kivitel 1
Wireless LAN antennákhoz
Alaptest
anyaga
műanyag
Alaptest
színe
fekete
D=átmérő
48
G=Menet
1/4-28
H=Magasság
43,5
Csatlakozás
RP-SMA aljzat/dugó
Csatlakozókábel
hossza
1,5
D1
15
H1
9,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Termékleírás
A Wi-Fi-antennához tartozó mágneses láb megnöveli a Wi-Fi-rúdantennák felállítási tartomáynát. Így például, a 85875 átjáró antennája a kapcsolószekrényen kívül is elhelyezhető, ezzel jobb a jelvétel.
Kivitel
RP-SMA-persely RP-SMA-aljzaton.
Kábelhossz 1,50 m.
Antennaláb mágneses.
2,4 GHz és 5 GHz WiFi-hez vagy bluetooth-hoz.
Kábelhossz 1,50 m.
Antennaláb mágneses.
2,4 GHz és 5 GHz WiFi-hez vagy bluetooth-hoz.
További információk
Antennatalp Wi-Fi rúdantennákhoz.
RP-SMA aljzat/dugó.
2,4 GHz-es és 5 GHz-es Wi-Fi termékekhez használható.
Erős, mágneses fém talp.
Kábel hossza 1,50 m.
RP-SMA aljzat/dugó.
2,4 GHz-es és 5 GHz-es Wi-Fi termékekhez használható.
Erős, mágneses fém talp.
Kábel hossza 1,50 m.
Előnyök
- Wi-Fi antennatalp, mágneses
- RP-SMA csatlakozás
- 1,5 m low-loss kábel
- RP-SMA csatlakozás
- 1,5 m low-loss kábel
Accessory
Átjáró 85875.
Hosszabbító kábel WiFi antennákhoz 85875-51.
Hosszabbító kábel WiFi antennákhoz 85875-51.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.