text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Gateway
B=Width
90
H=Height
58,5
L=Length
107
B1
103,4
B2
108
H1
122
H2
82,5
Output signal
Relais
UNSPSC Code
31161516
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified

Description

Termékleírás
Az átjáró képezi az interfészt az állapotérzékelővel rendelkező rögzítőcsapok vagy a Smart Product termékekhez tartozó bluetooth-modul és a gépvezérlés között. Fogadja a rögzítőcsaptól vagy a bluetooth-modultól kapott rádiójelt és a gépvezérlés által felismerhető bináris kimenőjelt továbbít a reléváltó kimeneteire.
Ez azt jelenti, hogy akár 6 rögzítőcsap vagy bluetooth-modul működtetési állapota továbbítható. Az átjáróhoz mobil eszköz csatlakoztatható a további megjelenítés érdekében.

A gombokkal és LED-kel rendelkező integrált kezelőpanelen keresztül csatlakoztathatók vagy leválaszthatók a rögzítőcsapok vagy a bluetooth-modulok, ezenkívül a rádiókapcsolat, az üzemállapot és az akkumulátor töltöttsége is megfigyelhető.
Anyag
Polikarbonát ház.
Kivitel
Világosszürke ház felsőrész.
Antracitszürke ház alsórész.
További információk
Az átjáró fogadja az állapotérzékelővel, vagy Smart Product modelleknél bluetooth-modullal felszerelt rögzítőcsap rádiójelét, majd szabványos kimeneti jellé alakítja át.
A gépvezérléshez történő csatlakozásnak köszönhetően akár 6 rögzítőcsap vagy bluetooth-modul működési állapota is feldolgozható egyszerre. A rögzítőcsapok vagy bluetooth-modulok száma további átjárók alkalmazásával tetszés szerint növelhető.
Műszaki adatok
Lásd Letöltések, Műszaki megjegyzés.
Kullanım
Az átjárót arra használják, hogy az állapotérzékelős rögzítőcsapokat gépekbe és berendezésekbe integrálják. Az átjáró és a gépvezérlés között fennálló kapcsolat révén megjeleníthetők, ellenőrizhetők és folyamatvezérléshez felhasználhatók a rögzítőcsapok működtetési állapotai.
Előnyök
Működtetéstől független folyamatvezérlés.
Univerzális kimeneti jel.
Egyszerű telepítés.
Egyedi igényre
További kimeneti jelek, interfészek
Accessory
Rögzítőcsap állapotérzékelővel 03090-1.
Szorítóvas erőérzékelővel 04060.
Erőérzékelő gyorsszorítókhoz 05899
Támasztócsapok támaszérzékelővel 02015.
Bluetooth-modul Smart Products termékekhez 85876
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought