text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szűrőventilátor
Kivitel 1
kapcsolószekrényekhez
Alak
D
Alaptest anyaga
műanyag
Alaptest színe
világosszürke, RAL 7035
B=Szélesség
250
D=átmérő
4,5
L=Hossz
117
B1
224
B2
127
B3
222
B5
223
L1
6
Légteljesítmény kimeneti szűrővel (m³/h)
205/226
Légteljesítmény szabadon fújó (m³/h)
250/275
Tartozékok NLM
84090-01-250
UNSPSC Code
40101604
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Termékleírás
A műanyag szűrőventilátorok a kapcsolószekrényekhez rendkívül hatékony hűtést biztosítanak IP54 védettségi fokozat mellett. A praktikus „click-in” technológiának köszönhetően a házra történő felszerelés kívülről, szerszám nélkül elvégezhető. A rendkívül lapos kivitel helyet takarít meg, míg a funkcionális felnyitható rács lehetővé teszi a szűrőbetét gyors és szerszám nélküli cseréjét – így biztosított az érzékeny elektronikus alkatrészek optimális és tartós védelme.
Anyag
Műanyag.
Kivitel
Ház, világosszürke.
További információk
A kapcsolószekrényekhez alkalmazható műanyag szűrőventilátorokat az előírt légáramlás irányának megfelelően kell beszerelni, és azokat a szűrőventilátoroknak megfelelő műanyag kimeneti szűrőkkel (84090-01) kell üzemeltetni. Az optimális hűtőteljesítmény elérése érdekében vegye figyelembe a beszerelési helyzetet, a légáramlás értékét és a környezeti feltételeket. Rendszeresen ellenőrizze a szűrőbetétet, ha szennyeződött tisztítsa meg vagy cserélje ki. Az üzembe helyezés előtt ellenőrizze a feszültséget és az elektromos csatlakozási adatokat.
Műszaki adatok
A műszaki adatok és a használati utasítás a letöltések részben érhetők el.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C - +65 °C
Accessory
84090-01 Kimeneti szűrők, műanyag, szűrőventilátorhoz.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak