- Szerszám nélküli gyors szerelés
- A szűrőbetét gyors cseréje a rácsos fedél segítségével
- Lapos, helytakarékos kialakítás
Leírás
Termékleírás
A műanyag szűrőventilátorok a kapcsolószekrényekhez rendkívül hatékony hűtést biztosítanak IP54 védettségi fokozat mellett. A praktikus „click-in” technológiának köszönhetően a házra történő felszerelés kívülről, szerszám nélkül elvégezhető. A rendkívül lapos kivitel helyet takarít meg, míg a funkcionális felnyitható rács lehetővé teszi a szűrőbetét gyors és szerszám nélküli cseréjét – így biztosított az érzékeny elektronikus alkatrészek optimális és tartós védelme.
Anyag
Műanyag.
Kivitel
Ház, világosszürke.
További információk
A kapcsolószekrényekhez alkalmazható műanyag szűrőventilátorokat az előírt légáramlás irányának megfelelően kell beszerelni, és azokat a szűrőventilátoroknak megfelelő műanyag kimeneti szűrőkkel (84090-01) kell üzemeltetni. Az optimális hűtőteljesítmény elérése érdekében vegye figyelembe a beszerelési helyzetet, a légáramlás értékét és a környezeti feltételeket. Rendszeresen ellenőrizze a szűrőbetétet, ha szennyeződött tisztítsa meg vagy cserélje ki. Az üzembe helyezés előtt ellenőrizze a feszültséget és az elektromos csatlakozási adatokat.
Műszaki adatok
A műszaki adatok és a használati utasítás a letöltések részben érhetők el.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C - +65 °C
Accessory
84090-01 Kimeneti szűrők, műanyag, szűrőventilátorhoz.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.