text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Termékleírás
A műanyag nyomáskiegyenlítő dugók kiegyenlítik a ház belső tere és a környezet közötti nyomásingadozásokat. Ezáltal csökken a kondenzvíz képződése és javul a készülékház belső klímája. A dugó ipari kapcsolószekrényekhez és készülékházakhoz alkalmas, és kompakt kialakításának köszönhetően könnyen felszerelhető.
Anyag
Műanyag.
Kivitel
Ház, világosszürke.
További információk
Szerelje fel a műanyag nyomáskiegyenlítő dugókat az előírásoknak megfelelően, nem helyettesítik az aktív szellőzést vagy hűtést. A megbízható működés érdekében tartsa be a beszerelési feltételeket, valamint a megengedett környezeti feltételeket. A ház előírt védettségi fokozatának betartása érdekében ügyeljen a szakszerű beszerelésre.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought