Nyomáskiegyenlítő dugó műanyag világosszürke, RAL 7035 84091-37
- Csökkenti a kondenzvíz képződését
- Egyszerű és helytakarékos szerelés
Mennyiségi egység
7,40 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Nyomáskiegyenlítő dugó
Alaptest
anyaga
műanyag
Alaptest
színe
világosszürke, RAL 7035
D=furatátmérő
65,4
H=Magasság
30
D1
PG29
UNSPSC Code
72101511
Védettségi fokozat
IP55
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
A műanyag nyomáskiegyenlítő dugók kiegyenlítik a ház belső tere és a környezet közötti nyomásingadozásokat. Ezáltal csökken a kondenzvíz képződése és javul a készülékház belső klímája. A dugó ipari kapcsolószekrényekhez és készülékházakhoz alkalmas, és kompakt kialakításának köszönhetően könnyen felszerelhető.
Anyag
Műanyag.
Kivitel
Ház, világosszürke.
További információk
Szerelje fel a műanyag nyomáskiegyenlítő dugókat az előírásoknak megfelelően, nem helyettesítik az aktív szellőzést vagy hűtést. A megbízható működés érdekében tartsa be a beszerelési feltételeket, valamint a megengedett környezeti feltételeket. A ház előírt védettségi fokozatának betartása érdekében ügyeljen a szakszerű beszerelésre.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.