text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kábelvezető hüvely
Alaptest anyaga
EPDM
Alaptest színe
fekete
D2=Külső átmérő
18
D=belső átmérő
11
Beszerelési méretek D1
14
H
8
S
3
UNSPSC Code
39121311
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
EPDM.
Kivitel
fekete.
További információk
Az átvezetőhüvelyek vezetékek átvezetésére szolgálnak kapcsolószekrényekben, gépházakban és biztosítószekrényekben. Kihagyások és átvágások teszik lehetővé a vezetékek akadálytalan átvezetését. Könnyen kialakíthatók és védelmet nyújtanak az éles élek ellen. Ezenkívül a kábelhüvelyekkel a kábelek bizonyos húzásmentesítése is elérhető.

Az EPDM nagyon jó öregedésálló tulajdonságokkal rendelkezik UV- vagy ózonhatás (pl. szabad térben)esetében is. További pozitív tulajdonságok közé tartozik, hogy az EPDM rendkívül elasztikus és igen vegyszerálló. Az EPDM ellenáll oxigénnek és híg savaknak, de nem áll ellen kőolajtermékeknek.
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C-tól +125 °C-ig.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak